AD9755

量产

14位、300 MSPS高速TxDAC+®数模转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 14位双路复用端口DAC
  • 输出更新速率:300 MSPS
  • 出色的无杂散动态范围(SFDR)和交调失真(IMD)性能
  • SFDR(至奈奎斯特频率):71 dB(25 MHz输出)
  • 内部时钟翻倍锁相环(PLL)
  • 差分或单端时钟输入
  • 1.2 V片内基准电压源
  • 3.3 V单电源供电
  • 功耗:155 mW (3.3 V)
  • 48引脚LQFP封装

AD9755
14位、300 MSPS高速TxDAC+®数模转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD9781 量产 双通道、14位、LVDS接口、500 MSPS DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-AD9755
AD9755 评估板

最新评论

近期浏览