AD9752
不推荐用于新设计12位、100 MSPS+ TxDAC®数模转换器
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 引脚兼容型TxDAC系列中的高性能产品
- 更新速率:125 MSPS
- 12位分辨率
- 出色的无杂散动态范围性能
- SFDR(至奈奎斯特频率):79 dBc(5 MHz输出)
- 差分电流输出:2 mA至20 mA
- 功耗:185 mW (5 V)
- 省电模式:20 mW (5 V)
- 1.20 V片内基准电压源
- CMOS兼容型+2.7 V至+ +5.5 V数字接口
- 封装:28引脚SOIC和TSSOP
- 边沿触发式锁存器
AD9752属于TxDAC系列高性能、低功耗CMOS数模转换器(DAC)的第二代12位分辨率产品。TxDAC系列由引脚兼容的8、10、12、14位DAC组成,并专门针对通信系统的发射信号路径进行了优化。所有器件都采用相同的接口选项、小型封装和引脚排列,因而可以根据性能、分辨率和成本,向上或向下选择适合的器件。AD9752提供出色的交流和直流性能,同时支持最高125 MSPS的更新速率。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9752ARU | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9752ARUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9752ARUZRL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9752ARZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD9752ARZRL | 28-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD9752ARU | 量产 | |
AD9752ARUZ | 量产 | |
AD9752ARUZRL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD9752ARU | 量产 | |
AD9752ARUZ | 量产 | |
AD9752ARUZRL7 | 量产 | |
AD9752ARZ | 量产 | |
AD9752ARZRL | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD9752ARZ | 量产 | |
AD9752ARZRL | 量产 | |
6月 18, 2025 - 25_0040 Carsem SnPb Packaging End of Life |
||
AD9752ARU | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD9742 | 量产 | 12位、210 MSPS TxDAC®数模转换器 |