AD9750

不推荐用于新设计

10位、100 MSPS+ TxDAC®数模转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 引脚兼容型TxDAC系列中的高性能产品
  • 更新速率:125 MSPS
  • 10位分辨率
  • 出色的无杂散动态范围性能
  • SFDR(至奈奎斯特频率):76 dBc(5 MHz输出)
  • 差分电流输出:2 mA至20 mA
  • 功耗:190 mW (5 V)
  • 省电模式:20 mW (5 V)
  • 1.20 V片内基准电压源
  • CMOS兼容型+2.7 V至+ 5.5 V数字接口
  • 封装:28引脚SOIC和TSSOP
  • 边沿触发式锁存器

AD9750
10位、100 MSPS+ TxDAC®数模转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD9740 量产 10位、210 MSPS TxDAC®数模转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD9750
AD9750 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9750的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览