AD9741

过期

双通道、8位、250 MSPS数模转换器

产品详情

  • 高动态范围、双DAC
  • 低噪声与交调失真
  • 单载波WCDMA ACLR = 80 dBc (61.44 MHz 中频)
  • 创新的开关输出级能够让可用输出超过奈奎斯特频率
  • LVCMOS输入以双端口或可选交错式单端口方式工作
  • 小尺寸、无铅、72引脚LFCSP封装
  • 差分模拟电流输出可在8.6 mA至31.7 mA满量程范围内编程
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

AD9741
双通道、8位、250 MSPS数模转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
SDP-H1

高速控制器板

特性和优点

  • Xilinx® Spartan 6
  • 1 x FMC低引脚数(LPC)连接器
  • LVDS和单端LVCMOS信号
  • DDR2
  • JTAG接头
  • Blackfin处理器ADSP-BF527
  • 1个小尺寸120引脚连接器
  • 可配置外设接口SPI、SPORT、I2C、GPIO、异步并行、PPI、计时器
  • 用于连接PC的USB 2.0接口

产品详情

SDP-H1是系统演示平台(SDP)的高速控制器板。SDP-H1包含一个Xilinx® Spartan 6和ADSP-BF527处理器,通过一个USB 2.0高速端口与PC相连。借助控制器板,可以配置和捕获通过USB连接的PC子板上的数据。

SDP-H1具有一个FMC低引脚数( LPC)连接器与四个全差分LVDS相连,并且支持单端LVCMOS。该器件还包含120引脚连接器,位于SDP-B上,板上还有裸露的Blackfin处理器外设。该连接器提供可配置的串行、并行I2C和SPI以及GPIO通信线路,用于连接子板。用于控制随附子板的PC端应用软件随子板评估板子产品或Circuits from the Lab参考电路提供。

系统演示平台由一系列控制器板、转接板和子板构成,为评估ADI器件和基准电压源电路提供了一种简单易用、低成本的解决方案。有关整个平台的概述,请访问系统演示平台主页:www.analog.com/sdp

查看需要SDP-B的兼容产品评估板和参考电路板的完整列表。所有SDP-S兼容子板均可与SDP-B一同使用。

EVAL-AD9741
AD9741 评估板
SDP-H1
高速控制器板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9741的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览