AD9735
量产12位、1200 MSPS DAC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 引脚兼容系列
- 出色的动态性能
- LVDS数据接口,带100 Ω片内端接电阻
- 内置自测
- LVDS采样完整性
- LVDS至DAC数据传输完整性
- 低功耗:380 mW(IFS= 20 mA; fOUT = 330 MHz)
- 1.8/3.3 V双电源工作
- 可调模拟输出
- 8.66 mA至31.66 mA(RL = 25 Ω至50 Ω)
- 1.2 V片内基准电压源
- 160引脚芯片级球栅阵列(CSP_BGA)封装
AD9736、AD9735和AD9734均为高性能、高频率DAC,提供高达1200 MSPS的采样速率,可以产生最高达到各自奈奎斯特频率的多载波。AD9736属于该系列的14位分辨率产品,AD9735和AD9734则分别是该系列的12位和10位分辨率产品。这些器件含有一个串行外设接口(SPI)端口,可以通过它对许多内部参数进行编程,并能回读状态寄存器。
这些器件利用低规格的LVDS接口来实现高采样速率。输出电流可以在8.66 mA至31.66 mA范围内进行编程。AD973x系列采用0.18 µm CMOS工艺制造,采用1.8 V和3.3 V电源供电,旁路模式下的总功耗为380 mW。该系列提供160引脚芯片级球栅阵列封装,封装寄生效应很低。
产品特色
- 利用低噪声与交调失真(IMD)特性,宽带信号可以在最高600 MHz的中频条件下实现高质量合成。
- 双通道数据速率(DDR) LVDS数据接收器支持最大1200 MSPS的转换速率。
- 借助基本功能的直接引脚编程或SPI端口访问特性,就可以对AD973x系列全部功能实现完全控制。
- AD973x系列采用CMOS工艺制造,并利用专有开关技术来增强动态性能。
- AD9736系列的电流输出配置简便,可以用于单端或差分电路拓扑结构。
应用
- 宽带通信系统
- 蜂窝基础设施(数字预失真)
- 点对点无线通信
- CMTS/VOD
- 仪器仪表、自动测试设备
- 雷达、航空电子
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9735BBCZ | 160-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.4mm) | ||
AD9735BBCZRL | 160-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.4mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2015 - 14_0254 Bump and Assembly Transfer of Select 10x10 and 12x12 Flip Chip Products |
||
AD9735BBCZ | 量产 | |
AD9735BBCZRL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
ACE Evaluation Software
Run this executable to install ACE on your computer to evaluate the AD9736, AD9735, and AD9734 high-speed DACs.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD9739A | 推荐用于新设计 | 14位、2.5 GSPS、RF数模转换器 |