AD9734

不推荐用于新设计

10位、1200 MSPS DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 引脚兼容系列
  • 出色的动态性能
  • LVDS数据接口,带100 Ω片内端接电阻
  • 内置自测
  • LVDS采样完整性
  • LVDS至DAC数据传输完整性
  • 低功耗:380 mW(IFS = 20 mA;fOUT = 330 MHz)
  • 1.8/3.3 V双电源工作
  • 可调模拟输出
  • 8.66 mA至31.66 mA(RL = 25 Ω至50 Ω)
  • 1.2 V片内基准电压源
  • 160引脚芯片级球栅阵列(CSP_BGA)封装
AD9734
10位、1200 MSPS DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1

ACE Evaluation Software

Run this executable to install ACE on your computer to evaluate the AD9736, AD9735, and AD9734 high-speed DACs.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD9739A 推荐用于新设计 14位、2.5 GSPS、RF数模转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-AD9734

AD9734 评估板

特性和优点

  • AD9736/35/34评估板
  • 包括用于评估DAC的选项
  • 用于配置的USB接口
  • 内部或外部电源调整
  • 板载或外部时钟分配
  • 数据模式发生器和SPI软件接口
  • 兼容EVAL-SDP-CH1Z或ADS7-V2EBZ

产品详情

本页面提供有关评估AD9734的评估板文档和订购信息。

EVAL-AD9734
AD9734 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9734的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览