AD9726

不推荐用于新设计

16位、400 MSPS TxDAC+®数模转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • DAC更新速率:400+ MSPS
  • 低压差分信号(LVDS)兼容型输入
  • 内置100 Ω端接电阻
  • 单通道数据速率(SDR)与双通道数据速率(DDR)功能
  • 多功能时钟与数据接口
  • 本底噪声性能:< –160 dBm/Hz (fOUT = 70 MHz)
  • IMD > 80 dBc至80 MHz:> -80 dBc
  • 可选数据格式:二进制补码或标准二进制
  • 可通过SPI端口编程
AD9726
16位、400 MSPS TxDAC+®数模转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-AD9726

AD9726 评估板

产品详情

AD9726评估板提供评估该器件性能的平台。 若要使用该评估板,用户必须提供电源、时钟源、数字数据源,并且要能通过频谱分析仪或示波器观察DAC输出。 低抖动正弦波或方波时钟即可作为时钟源。 评估板附带软件,允许用户对SPI端口进行编程。 通过SPI端口,DUT可被编程为其多种工作模式中的任意一种。

EVAL-AD9726
AD9726 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9726的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览