AD9708

量产

8位、100 MSPS+ TxDAC®数模转换器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 引脚兼容的 TxDAC 系列产品
  • 更新速率:125 MSPS
  • 8 位分辨率
  • 线性度:
    1/4 LSB DNL
    1/4 LSB INL
  • 差分电流输出
  • SINAD(5 MHz输出):50 dB
  • 功耗:175 mW(5 V至45 mW,3 V)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9708
8位、100 MSPS+ TxDAC®数模转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD9708
AD9708 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9708的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览