AD9578
最后购买期限
双通道PLL精密频率合成器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 任意输出频率的精密频率合成
- 11.8 MHz至 919 MHz
- 频率分辨率超过0.1 ppb
- 超低rms抖动(12 kHz至20 MHz)
- 使用整数频率合成:<300 fs rms
- 使用小数频率合成:<405 fs rms
- 双基准电压输入支持LVPECL、LVDS、1.8 V LVCMOS、基频模式AT切割晶体(22 MHz至54 MHz)或基准电压源时钟(20 MHz至60 MHz)
- 数字(NCO)频率控制l
- 动态可牵引输出频率实现基于FPGA的PLL(提供HDL)
- 快速串行外设接口(SPI)总线写入速度高达100 MHz
- 可即时更改频率
- 集成双PLL,采用7 mm × 7 mm紧凑型封装
- 可代替多个大型时钟IC、PLL、扇出缓冲器、晶体振荡器(XO)和压控晶体振荡器(VCXO)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9578是一款可编程频率合成器,可用于高性能电信、网络、数据存储、串行器/解串器(SERDES)和物理层(PHY)应用中的抖动衰减和异步时钟应用。 该器件集成两个能以超过0.1 ppb的精度提供任何频率的抖动PLL,每一个均带有两个独立的输出驱动器,总共四路可编程输出,提供极高的灵活性和抖动性能。 每路输出均独立可编程,提供高达919 MHz的频率,且典型rms抖动值低于410 fs(12 kHz至20 MHz),采用紧凑型低成本基频模式晶体(XTAL),具有稳定的供应链。 AD9578采用整数频率合成,可实现低至290 fs的rms抖动。
AD9578封装采用出厂可编程默认上电配置。 上电后,包括输出频率在内的全部设置均可通过快速SPI重新配置。
AD9578的架构允许其用作数字控制振荡器(NCO)。 因此,用户可以使用快速SPI总线动态改变频率。FPGA和其他器件可以利用此功能来实现具有可配置环路带宽的数字PLL,用于抖动衰减应用、锁定至紧凑型稳定基准电压源的精密可驯时钟或数控精密时序应用,比如网络时序和IEEE 1588应用等。 SPI总线工作频率高达50 MHz,实现快速FPGA环路的同时让多器件共享同一个总线。AD9578还可用于多速率精密应用中,比如视频广播或OTN。 ADI公司提供用于数字PLL应用的HDL FPGA代码。
应用
- 基于FPGA的抖动衰减和低抖动PLL
- 精密可驯时钟和时钟频率合成器
- 多速率时钟频率合成器
- 光学: OTN/SDH/SONET
- 视频广播: 3G SDI、HD SDI、SDI
- 网络与存储: 以太网/SAS/光纤通道
- 无线基础设施: OBSAI/CPRI
- 工业: IEEE 1588
- 数控振荡器(NCO)
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9578BCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9578BCPZ-REEL7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 12, 2013 - 13_0233 Assembly Transfer of Select 6x6 and 7x7mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
AD9578BCPZ | 过期 | |
3月 14, 2022 - 22_0019 Obsolescence of AD9578 products (material numbers AD9578BCPZ, AD9578BCPZ-REEL7 and AD9578/PCBZ) |
||
AD9578BCPZ | 过期 | |
AD9578BCPZ-REEL7 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9578的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论