AD9574

推荐用于新设计

以太网/千兆以太网时钟发生器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 冗余输入参考时钟功能
  • 参考监控功能
  • 全集成式VCO/PLL内核
  • 抖动(rms)
    0.234 ps rms抖动(10 kHz至10 MHz,156.25 MHz时)
    0.243 ps rms抖动(12 kHz至20 MHz,156.25 MHz时)
  • 输入频率: 19.44 MHz或25 MHz

  • 预设频率转换
    • 采用19.44 MHz输入参考
      19.44 MHz、38.88 MHz、77.76 MHz、155.52 MHz
    • 采用25 MHz输入参考
      25 MHz、33.33 MHz、50 MHz、66.67 MHz、80 MHz、100 MHz、125 MHz、133.3 MHz、156.25 MHz、160 MHz、312.5 MHz
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册


AD9574
以太网/千兆以太网时钟发生器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-AD9574

AD9574 评估板

特性和优点

联系工厂了解供货情况。

  • 采用6 V壁式适配器、片上开关和LDO稳压器,电源连接简便。
    调节器可轻松旁路实现功率测量
  • 12个交流耦合SMA输出连接器
  • SMA输入连接用于:
    2个单端基准输入
    基准监控器时钟输入
  • 板上提供两个25 MHz OCXO及基准输入信号
  • 片内PLL环路滤波器
  • 通过I/O接头轻松访问数字I/O和诊断信号
  • 诊断信号通过状态LED显示
  • 片上并联/跳线块用于配置引脚可编程功能

产品详情

AD9574评估板是一款紧凑、易于使用的平台,可用来评估AD9574时钟发生器的全部特性。

EVAL-AD9574
AD9574 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9574的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览