AD9571

推荐新设计使用

以太网时钟发生器,10路时钟输出

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完全集成VCO/PLL内核
      156.25 MHz时,抖动值:0.17 ps均方根值(1.875 MHz至20 MHz)
      125 MHz时,抖动值:0.41 ps均方根值(12 kHz至20 MHz)
      输入晶振或时钟频率:25 MHz
  • 针对156.25 MHz、33.33 MHz、100 MHz和125 MHz预设分频比
  • 可选LVPECL或LVDS输出格式
  • 集成环路滤波器
  • 6路基准时钟输出
  • 速率通过绑定引脚配置
  • 节省空间的6 mm × 6 mm、40引脚LFCSP封装
  • 功耗:0.48 W(LVDS工作模式)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9571
以太网时钟发生器,10路时钟输出
AD9571 Functional Block Diagram AD9571 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

常见问题 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD9571
AD9571 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad9571的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览