AD9554

推荐用于新设计

四路PLL、四通道输入、八通道输出多服务线路卡自适应时钟转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在保持模式下稳定性支持GR-1244 Stratum 3
  • 支持平稳的参考切换,几乎不会干扰输出相位
  • 支持Telcordia GR-253抖动产生、转换和容差,适用于SONET/SDH至OC-192系统
  • 支持ITU-T G.8262同步以太网从时钟
  • 支持ITU-T G.823、ITU-T G.824、ITU-T G.825和ITU-T G.8261
  • 自动/手动保持和参考切换
  • 自适应时钟可动态调整反馈分频器,用于OTN映射/解映射应用
  • 四通道数字锁相环(DPLL)架构,带四个基准输入电压(单端或差分)
  • 4x4交叉点允许任意基准输入驱动任意PLL
  • 输入参考频率范围:2 kHz至1000 MHz
    参考验证和频率监控:2 ppm
  • 可编程设置输入参考的切换优先级
    20位可编程输入参考分频器
  • 8路差分时钟输出,每个差分对均可配置为HCSL、LVDS兼容或LVPECL兼容
  • 输出频率范围:430 kHz至941 MHz
  • 数字PLL集成可编程18位整数和24位小数反馈分频器
  • 可编程环路带宽:0.1 Hz至4 kHz
  • 可选片外EEPROM存储上电Profile
  • 72引脚(10 mm x 10 mm) LFCSP封装
AD9554
四路PLL、四通道输入、八通道输出多服务线路卡自适应时钟转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-AD9554

AD9554评估板

产品详情

产品特性
  • 采用6 V壁式适配器和片内开关和LDO稳压器,电源连接简便
  • 片内LDO调节器可以轻松旁路以允许用户采用板载开关调节器来评估性能
  • 调节器可轻松旁路以便进行功率测量
  • 12个交流耦合SMA连接器提供输出(4个差分、4个单端)
  • SMA连接器用于
    • 2个差分或4个单端基准电压输入
    • 系统时钟输入
  • 片内可提供TCXO、晶体振荡器或晶振
  • USB连接至PC上基于32或64位Microsoft Windows®的评估软件,该软件具有简单的图形用户界面
  • 片内PLL环路滤波器
  • 通过I/O接头轻松访问数字I/O和诊断信号
  • 诊断信号通过状态LED显示

EVAL-AD9554
AD9554评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9554的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览