AD9552
推荐用于新设计振荡器频率上变频器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 将低频输入参考信号转换为高频输出信号
- 输入频率范围:6.6 MHz至125 MHz
- 输出频率最高达900 MHz
- 预设引脚可编程频率转换比
- 通过SPI端口设置任意频率转换比
- 片内VCO
- 晶体谐振器和/或外部振荡器可作为基准频率源
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9552是一款小数N分频、基于锁相环(PLL)的时钟发生器,专为取代高频晶体振荡器和谐振器而设计。该器件采用Σ-Δ调制器(SDM)来处理小数频率合成。用户将单端时钟信号直接与REF引脚相连,或者在XTAL引脚上连接一个晶体谐振器,即可提供输入参考信号。
AD9552为引脚可编程器件,根据8种常用输入频率的其中一种频率,可提供64种标准输出频率中的一种频率。该器件还有一个三线式SPI接口,用户可以通过该接口自定义设置输入与输出频率比。
AD9552需用外部电容来构成PLL的环路滤波器。虽然AD9552严格按照CMOS工艺制造,但其输出与LVPECL、LVDS或单端CMOS逻辑电平兼容。
额定工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 高频VCXO、OCXO和SAW谐振器的高性价比替代产品
- 极其灵活的频率转换,低抖动,适合SONET/SDH(包括FEC)、10-Gb以太网、光纤通道和DRFI/DOCSIS
- 高清视频频率转换
- 无线基础设施
- 测试与测量(包括手持式设备)
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 4
常见问题 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9552BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | ||
AD9552BCPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 2, 2012 - 12_0103 Minor Metal Mask Revision and Datasheet Change on the AD9552 |
||
AD9552BCPZ | 量产 | |
AD9552BCPZ-REEL7 | 量产 | |
3月 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
AD9552BCPZ | 量产 | |
AD9552BCPZ-REEL7 | 量产 | |
8月 26, 2009 - 09_0152 AD9552 Datasheet Change |
||
AD9552BCPZ | 量产 | |
AD9552BCPZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册