AD9551

最后购买期限

多业务时钟发生器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 任意两个标准网络速率之间转换
  • 双路参考输入和双路时钟输出
  • 引脚可编程(标准网络速率转换)
  • SPI可编程(任意合理速率转换)
  • 输出频率范围:10 MHz至777.6 MHz
  • 输入频率范围:19.44 MHz至806 MHz
  • 片上VCO
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9551
多业务时钟发生器
AD9551-fbL
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

常见问题 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD9551

AD9551 评估板

特性和优点

  • 采用USB连接和板载LDO稳压器,电源连接简便
  • LDO可轻松旁路以便测量电源
  • 交流耦合差分LVPECL SMA连接器
  • SMA连接器用于
    2个参考输入
    2个PLL锁定检测输出
  • 基于Microsoft Windows®的评估软件,具有简单的图形用户界面
  • 板载PLL环路滤波器
  • 通过I/O接头轻松访问数字I/O和诊断信号
  • 诊断信号通过状态LED显示
  • USB计算机接口
  • 可配置Dip开关以实现手动操作
  • 软件计算器具有灵活性,可对几乎任何合理的输入/输出频率比进行编程

产品详情

AD9551修订版D评估板是一款紧凑、易于使用的平台,可用来评估AD9551多服务时钟发生器的全部特性。

AD9551支持一个或两个基准输入信号以同步一个或两个输出信号。AD9551使用小数N分频PLL将参考频率精确转换为所需的输出频率。输入接收器和输出驱动器提供单端和差分两种操作。基准调理和切换电路内部同步两个基准电压源,因此如果一个基准电压源发生故障,则输出端实际上不会存在任何相位扰动。

AD9551使用外部晶振和内部DCXO以实现保持操作。如果两个基准电压源均发生故障,则器件会保持稳定输出信号。这可能会让您误以为PLL已锁定,且电路板配置正确。一个简单的测试方法是将输入REF A或REF B移动几千赫兹,并确认输出频率是否随输入发生变化。

EVAL-AD9551
AD9551 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad9551的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览