AD9547

推荐用于新设计

双路/四路输入网络时钟发生器/同步器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在保持模式下支持Stratum 2稳定性
  • 支持相位补偿的参考切换
  • 支持无损伤(hitless)参考切换
  • 自动/手动保持和参考切换
  • 2对参考输入引脚,每对引脚均可配置为1路差分输入或2路独立的单端输入
  • 输入参考频率范围:1 kHz至750 MHz
  • 参考验证和频率监控(1 ppm)
  • 可编程输入参考切换优先
  • 30位可编程输入参考分频器
  • 2对时钟输出引脚,每对引脚均可配置为1路差分LVDS/LVPECL输出或2路单端CMOS输出
  • 输出频率最高达450 MHz
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9547
双路/四路输入网络时钟发生器/同步器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 2

AD9547/AD9548 Evaluation Board USB Flash Programmer Readme

readme-ad9547-ad9548-evaluation-board-usb-flash-programmer


工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD9547

AD9547 评估板

特性和优点

  • Simple power connection using 6 V wall adapter and onboard switching and LDO voltage regulators
  • Regulators easily bypassed for power measurements
  • 8 ac-coupled SMA connectors for output
  • SMA connectors for
    2 differential or 4 single-ended reference input
    System clock input
  • On-board provisions for OCXO, crystal oscillator, or crystal
  • USB connection to PC
  • 32-bit or 64-bit Windows-based evaluation software with simple graphical user interface
  • On-board PLL loop filter
  • Easy access to digital I/O and diagnostic signals via I/O header
  • Status LEDs for diagnostic sig

产品详情

本页提供AD9547的评估板文档和订购信息。

EVAL-AD9547
AD9547 评估板

最新评论

近期浏览