AD9522-1

推荐新设计使用

12路LVDS/24路CMOS输出时钟发生器,集成2.4 GHz VCO

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低相位噪声、锁相环(PLL)
  • 片内VCO的调谐频率范围为2.27 GHz至2.65 GHz
  • 支持最高2.4 GHz的外部3.3 V/5 V VCO/VCXO
  • 1路差分或2路单端基准输入
  • 支持最高250 MHz的CMOS、LVPECL或LVDS基准
  • 基准输入接受16.62 MHz至33.3 MHz晶振
  • 可选基准时钟倍频器
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9522-1
12路LVDS/24路CMOS输出时钟发生器,集成2.4 GHz VCO
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高速比较器(传播延迟<100ns) 1
LTC6957 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器
整数N分频PLL 1
ADF4002 推荐新设计使用 鉴相器/PLL频率合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

AD9522-x IBIS Models 1

ADIsimCLK设计与评估软件

ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。

打开工具

评估套件

EVAL-AD9522-1

AD9522-1 评估板

特性和优点

  • 采用6 V壁式适配器和板载LDO稳压器,电源连接简便
  • LDO可轻松旁路以便测量电源
  • 5个交流耦合差分LVDS SMA连接器
  • 7个LVDS差分接头,用于额外输出
  • SMA连接器用于
    2个参考输入
    电荷泵输出
    时钟分配输入
  • 通过USB接口连接PC
  • 基于Microsoft Windows的评估软件,具有简单的图形用户界面
  • 板载PLL环路滤波器
  • 通过I/O接头轻松访问数字I/O和诊断信号
  • 诊断信号通过状态LED显示

产品详情

AD9522-x(以下简称AD9522)是一款极低噪声PLL时钟频率合成器,集成了VCO、时钟分频器和多达24个输出。AD9522具有自动保持和灵活的参考输入电路,支持非常平稳的参考时钟切换。AD9522系列还提供用于外部VCXO的必要配置。

AD9522评估板是一款紧凑、易于使用的平台,可用来评估AD9522的全部特性。

EVAL-AD9522-1
AD9522-1 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9522-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览