AD8600

过期

16通道、8位乘法DAC

产品详情

  • 16路可独立寻址的电压输出
  • 满量程由外部基准电压设置
  • 建立时间:2 µs
  • 双缓冲8位并行输入
  • 高数据加载速率
  • 数据回读功能
  • +5 V单电源供电
  • 采用±6 V电源供电可扩展输出范围

AD8600
16通道、8位乘法DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD5391 量产 16通道、3V/5V串行输入、单电源、12位电压输出
AD5516 量产 16通道、12位、双极性电压输出DAC,内置14位增量模式
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8600的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览