AD849
过期高速、低功耗、增益25稳定、单芯片运算放大器
Viewing:
产品详情
AD848和AD849属于高速、低功耗、单芯片运算放大器。 AD848采用内部补偿,能够在闭环增益为5或更大时保持稳定。 AD849是非完全补偿器件,在增益大于24时保持稳定。AD848和AD849采用ADI公司的结隔离互补双极性(CB)工艺制造,实现了快速交流性能和出色直流性能的结合。 该工艺使这些运算放大器只需4.8 mA电源电流即可实现高速性能。
AD848和AD849是ADI公司高速运算放大器系列的产品。 该系列还包括单位增益稳定型放大器AD847,增益带宽50 MHz。 针对更多高要求的应用,AD840、AD841和AD842可以提供更高的精度和更大的输出电流驱动能力。
AD848和AD849具有良好的直流性能。 采用±5 V电源供电时,它们可以实现13 V/mV的开环增益(AD848,500Ω负载)和1 mV(最大值)的低输入失调电压。 共模抑制比最低为92 dB。 输出电压摆幅为±3 V(负载低至150 Ω)。
推荐替代产品
低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统
参考资料
这是最新版本的数据手册