AD8400

量产

单通道数字电位计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 256位
  • 可替代一个、两个或四个电位计
  • 1 kΩ、10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
  • 功耗(关断模式):小于5 μA
  • 三线式SPI兼容型串行数据输入
  • 更新数据加载速率:10 MHz
  • 2.7 V至5.5 V单电源供电
  • 中量程预设

AD8400
单通道数字电位计
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-AD8403

AD8403 评估板

特性和优点

  • AD8403的全功能评估板
  • 各种测试电路
  • 各种交流/直流输入信号
  • 通过单独购买的系统演示平台(SDP)进行PC控制
  • PC控制软件

产品详情

AD8403支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适合电池供电应用及许多其它应用,提供±1%通道间匹配容差。


此外,AD8403采用多功能SPI串行接口,工作速率高达50 MHz。


EVAL-AD8403SDZ可在单电源模式下工作,从USB内部电源供电。


可在AD8403数据手册中找到AD8403部件的完整技术规格。

EVAL-AD8403
AD8403 评估板

最新评论

近期浏览