AD8381
过期快速、6通道输出、DecDriver™抽取LCD面板驱动器
Viewing:
产品详情
- 高电压
- 输出过载保护
- 高刷新速率
- 低功耗:570 mW
- 电压控制视频基准
和满量程输出电平
- 3.3V或5V逻辑和9V至18V
模拟电源 - 高精度
- 灵活的逻辑
- 驱动容性负载
- 提供48引脚LQFP封装
AD8381提供快速10位锁存抽取数字输入,可驱动6个高压输出。10位输入字按顺序载入到6个独立的高速双极性DAC。灵活的数字输入格式允许多个AD8381并联用于高分辨率显示器。STSQ同步顺序输入载入,XFR控制同步输出刷新,而R/L控制载入方向(左至右或右至左)。高压输出驱动器的6个通道在额定建立时间内驱动至供电轨1.3 V以内。输出信号可针对亮度、信号反转和对比度进行调整,具有极大的灵活性。
AD8381采用ADI公司专有快速双极性24V工艺制造,在同一芯片上提供快速输入逻辑、调整精度双极性DAC和快速建立、高压精密驱动放大器。
AD8381的功耗标称值为570 mW静态功耗。STYB引脚将功耗降至低点,带快速恢复功能。
AD8381采用48引脚7x7x1.4 mm LQFP封装,工作温度范围为0°C至85°C商用温度范围。
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8381的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论