AD8380

过期

快速、高压驱动、6通道输出、10位输入、抽取LCD面板驱动器

Viewing:

产品详情

  • 高压驱动至供电轨1.3 V以内
  • 快速输出电压驱动器采用24 V电源供电
  • 高刷新速率:75 Ms/s快速10位输入字速率
  • 低功耗,550 mW,
    带省电模式
  • 电压控制视频基准和满量程(对比)输出电平
  • INV位反转视频信号极性
  • 3.3 V逻辑标称值,15 V模拟电源
  • 灵活的逻辑
    -可寻址或顺序通道载入
    -STSQ/CS允许并联AD8380操作,实现XGA和更高分辨率
  • 驱动容性负载
  • 1%建立时间:26 ns
    (最高150 pF负载)
  • 压摆率:270 V/µs
  • 提供44引脚MQFP封装

AD8380
快速、高压驱动、6通道输出、10位输入、抽取LCD面板驱动器
AD8380-fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8380的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览