AD8327
过期5 V 有线电视(CATV)线路驱动器,内置大步进输出功率控制功能
Viewing:
产品详情
- 支持关于反转通路传输的DOCSIS标准
- 增益可在48.16 dB范围内、以6.02 dB步进编程
- 低失真(60 dBmV输出)
SFDR:–63 dBc (21 MHz)
SFDR:–57 dBc (42 MHz) - 输出噪声电平
–47 dBmV (160 kHz)
- 在启用发射和禁用发射模式下均可保持75 Ω输出阻抗
- 上行带宽:160 MHz(全部增益范围)
- 5 V电源供电
- 支持SPI接口
AD8327是一款低成本、数字控制式可变增益放大器,并针对同轴线路驱动应用进行了优化,如根据MCNS-DOCSIS上行标准设计的电缆调制解调器等。所需输出增益由8比特串行字决定,输出增益范围为48.16 dB,增益变化为6.02 dB/主进位。
参考资料
应用笔记 1
停产数据手册 1
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad8327的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论