AD8323

过期

5 V有线电视线路驱动器,提供精密步进

产品详情

  • 支持关于反转通路传输的DOCSIS标准
  • 增益可在53.5 dB范围内、以0.75 dB步进编程
  • 低失真(60 dBmV输出)
    SFDR:–56 dBc (21 MHz)
    SFDR:–55 dBc (42 MHz)
  • 5 V电源供电
  • 在上电和关断情况下可保持75 Ω输出阻抗
  • 上行带宽:100 MHz(全部增益范围)
  • 支持SPI接口
  • 输出噪声电平
    –48 dBmV (160 kHz)
AD8323
5 V有线电视线路驱动器,提供精密步进
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD8325 量产 5 V 有线电视(CATV)线路驱动器,内置精密步进输出功率控制功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8323的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论