AD8321

过期

增益可编程有线电视(CATV)线路驱动器

产品详情

  • 线性dB增益响应,增益范围:>53 dB
  • 驱动低失真(>11 dBm)信号至75 Ω负载中:SFDR:–53 dBc (42 MHz)
  • 极低输出噪声电平
  • 在上电和关断情况下保持75 Ω恒定输出阻抗
    无需线路变压器
  • 上行带宽:235 MHz(最小增益)
  • 9 V单电源供电
  • 省电功能
  • 支持SPI接口
  • 低成本

AD8321
增益可编程有线电视(CATV)线路驱动器
提问

参考资料

了解更多

最新评论

近期浏览