AD8189
量产350 MHz、单电源(5 V)、三通道、2:1多路复用器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 完全缓冲的输入和输出
- 通道间快速切换:4 ns
- 单电源供电(5 V)
- 高速
–3 dB带宽:350 MHz (200 mV峰峰值)
–3 dB带宽:300 MHz (2 V峰峰值)
压摆率:1000 V/µs - 0.1%快速建立时间:7 ns
- 低功耗:20 mA
- 出色的视频特性:负载电阻(RL) = 150 Ω
- 差分增益误差:0.05%
- 差分相位误差:0.05°
- 低突波
- 所有不利串扰:
-84 dB (5 MHz)
-52 dB (100 MHz) - 高关断隔离:-95 dB (5 MHz)
AD8189 (G = 2)是一款高速、单电源、三通道、2:1多路复用器,-3 dB小信号带宽为350 MHz,-3 dB大信号带宽为300 MHz,压摆率超过1000 V/µs。所有不利串扰性能为-84 dB,隔离性能为-95 dB,因而适合许多高速应用。差分增益和差分相位误差分别为0.05%和0.05°,0.1 dB平坦度达70 MHz,堪称专业视频和分量视频多路复用的理想之选。开关时间为4 ns,极其适合视频信号切换应用,采用5 V单电源供电时的功耗小于20 mA (100 mW)。该器件具有高速禁用特性,允许输出设置于高阻抗状态。因此可构建更大的输入阵列,同时使关断通道的输出负载降至低点。该器件采用24引脚TSSOP封装。.
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8189ARUZ | 24-Lead TSSOP | ||
AD8189ARUZ-R7 | 24-Lead TSSOP | ||
AD8189ARUZ-RL | 24-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 3, 2015 - 14_0149 Addition of a Polyimide Layer to the AD8188 and AD8189 |
||
AD8189ARUZ | 量产 | |
AD8189ARUZ-R7 | 量产 | |
AD8189ARUZ-RL | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD8189ARUZ | 量产 | |
AD8189ARUZ-R7 | 量产 | |
AD8189ARUZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8189的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论