AD8186

过期

450 MHz、单电源、三通道、缓冲式、2:1多路复用器(G = +1)

Viewing:

产品详情

  • 完全缓冲的输入和输出
  • 通道间快速切换4 ns
  • 单电源供电
  • 高速:
    –3 dB带宽:450 MHz (2 V峰峰值)
    压摆率:>1600 V/µs (G = +1)
    0.1%快速建立时间:6 ns
  • 低功耗:<20 mA
  • 出色的视频特性(RL=150 Ω ):
    -0.05%差分增益误差
    - 0.05°差分相位误差低毛刺
  • 所有不利串扰:-84 dB (5 MHz)
  • 所有不利串扰:-52 dB (100 MHz)
  • 高关断隔离:-84 dB (5MHz)
  • 低成本
  • 利用快速高阻抗禁用功能
    可以连接多个输出
  • 逻辑转换输出

推荐替代产品

AD8187 量产

480 MHz、单电源、三通道、缓冲式、2:1多路复用器(G = +2)

AD8186
450 MHz、单电源、三通道、缓冲式、2:1多路复用器(G = +1)
AD8186-8187-fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD8186
AD8186 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad8186的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览