AD8183

量产

380 MHz、25 mA、三通道、缓冲式、2:1多路复用器(G = +1)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完全缓冲的输入和输出
  • 快速通道切换:15 ns
  • 高速
    –3 dB带宽:380 MHz (200 mVp-p)
    –3 dB带宽:310 MHz (2 Vp-p)
    压摆率:1000 V/µs (G = +1,2 V步进)
    压摆率:1150 V/µs (G = +2,2 V步进)
    0.1%快速建立时间:15 ns
  • 低功耗:25 mA
  • 出色的视频特性 (RL = 150 Ω)
    0.1 dB增益平坦度:90 MHz
    差分增益误差:0.01%
    差分相位误差:0.02°
  • 所有不利串扰低:
    -84 dB (5 MHz)
    -54 dB (50 MHz)
  • 通道间串扰低:
    -56 dB (100 MHz)
  • 高关断隔离:-100 dB (10 MHz)
  • 低成本
AD8183
380 MHz、25 mA、三通道、缓冲式、2:1多路复用器(G = +1)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-AD8183
AD8183 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8183的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览