AD8182S
量产航空航天用双通道、缓冲式、750 MHz、3.8 mA、10 ns、2:1开关多路复用器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 完全缓冲的输入和输出
- 利用快速输出禁用功能可以连接多个器件
- 所有不利串扰低
- 低功耗
- 低突波
- 高关断隔离
- 快速通道切换
- 0.2%快速建立时间:14 ns;压摆率:750 V/µs
AD8182S是一款高速2:1多路复用器,提供宽-3 dB信号带宽和快速压摆率。它具有出色的串扰性能和隔离性能,适合许多高速应用。出色的差分增益误差、差分相位误差和增益平坦度使AD8182成为专业视频多路复用的理想之选。开关时间为5 ns,极其适合像素切换(画中画)应用,采用±5 V电源供电时的功耗小于3.8 mA(典型值,每个2:1多路复用器)。两款器件均具有高速禁用特性,允许输出置于高阻抗状态。因此,多路输出可以连在一起,实现级联信号级,同时关断通道不会向输出总线提供负载。器件采用±5 V电源供电。
参考资料
数据手册 1
高剂量率辐射报告 1
单事件效应辐射报告 1
低剂量率辐射报告 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962L1021102VDA | CER. FLATPACK WITH LEADS | ||
5962R1021101VDA | 14 ld Flat Pack | ||
AD8182AM-EMX | CER. FLATPACK WITH LEADS |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962L1021102VDA | 量产 | |
5962R1021101VDA | 量产 | |
AD8182AM-EMX | 量产 | |
11月 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
5962L1021102VDA | 量产 | |
5962R1021101VDA | 量产 | |
AD8182AM-EMX | 量产 | |
10月 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
5962L1021102VDA | 量产 | |
5962R1021101VDA | 量产 | |
AD8182AM-EMX | 量产 | |
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962R1021101VDA | 量产 | |
AD8182AM-EMX | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962R1021101VDA | 量产 | |
AD8182AM-EMX | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962R1021101VDA | 量产 | |
AD8182AM-EMX | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8182S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论