AD8182

量产

双通道、缓冲式、750 MHz、3.8 mA、10 ns、2:1开关多路复用器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完全缓冲的输入和输出
  • 利用快速输出禁用功能可以连接多个器件
  • 所有不利串扰低:–80 dB (5 MHz)
  • 低功耗:3.8 mA (AD8180),6.8 mA (AD8182)
  • 出色的视频特性 (RL ≥ 1 kΩ)
    0.1 dB增益平坦度:100 MHz以上
    差分增益误差:0.02%
    差分相位误差:0.02°
  • 低突波:<35 mV
  • 低成本
  • 高关断隔离:–90 dB (5 MHz)
  • 快速通道切换:10 ns
  • 高速
    –3 dB带宽:>750 MHz
    压摆率:750 V/µs
    0.1%快速建立时间:14 ns
AD8182
双通道、缓冲式、750 MHz、3.8 mA、10 ns、2:1开关多路复用器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8182的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览