这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD8180
量产单通道、缓冲式、750 MHz、3.8 mA、10 ns、2:1开关多路复用器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 低突波:<35 mV
- 完全缓冲的输入和输出
- 低功耗:3.8 mA (AD8180),6.8 mA (AD8182)
- 出色的视频特性(RL≥ 1 kΩ)
0.1 dB增益平坦度:100 MHz以上
差分增益误差:0.02%
差分相位误差:0.02° - 利用快速输出禁用功能可以连接多个器件
- 快速通道切换:10 ns
- 所有不利串扰低:–80 dB (5 MHz)
- 高关断隔离:–90 dB (5 MHz)
- 低成本
- 高速
–3 dB带宽:>750 MHz
压摆率:750 V/µs
0.1%快速建立时间:14 ns
AD8180(单通道)和AD8182(双通道)均为高速2:1多路复用器,-3 dB信号带宽大于780 MHz,压摆率为750 V/µs。串扰性能优于77 dB,隔离性能优于84 dB,因而适合许多高速应用。差分增益和差分相位误差分别为0.02%和0.02°,0.1 dB平坦度超过100 MHz,堪称专业视频多路复用的理想之选。开关时间为5 ns,极其适合像素切换(画中画)应用,采用±5 V电源供电时的功耗小于3.8 mA(每个2:1多路复用器)。
两款器件均具有高速禁用特性,允许输出置于高阻抗状态。因此多路输出可以连在一起,实现级联信号级,同时“关断”通道不会向输出总线提供负载。这些器件采用±5 V电源供电,提供8引脚、14引脚PDIP和SOIC封装。
本产品可提供评估板,订购型号为:AD8180-EB和AD8182-EB。评估板的原理图和布局参见产品数据手册。
参考资料
数据手册 1
技术文章 3
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8180ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8180ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8180ARZ-RL | 8-Lead SOIC |
这是最新版本的数据手册