AD8177
过期500 MHz、三通道、16 × 5视频交叉点开关
Viewing:
产品详情
- 高通道数、三通道、16 × 5、高速、非阻塞式开关阵列
- 与16 x 9开关阵列AD8175/AD8176 和16 x 5开关阵列 AD8178 引脚兼容
- 差分或单端工作
- 支持共模同步和色彩同步工作模式
- 可提供解码HV同步输出
- G = +2操作(差分输入至差分输出)
- 灵活的电源:+5 V或±2.5 V
逻辑地便于控制接口 - 可对开关阵列进行串行或并行编程
- 利用高阻抗输出禁用功能,多个器件可以相连,而且向输出总线提供的负载极小
- 可通过外部引脚调整输出共模和黑色电平
- 出色的交流性能(85 Hz时支持1600 × 1200)
带宽:500 MHz
压摆率:1800 V/μs
1%建立时间:4 ns - 低功耗:2.3 W
AD8177是一款高速、三通道16 视频交叉点开关矩阵,支持1600 × 1200 RGB显示器和85 Hz刷新率,带宽为500 MHz,压摆率为1800 V/μs。串扰性能为−88 dB,隔离性能为−94 dB (5 MHz),因而适合许多高速视频应用。
AD8177支持两种工作模式:一种是共模(CM)同步信令通过开关传递的差分输入至差分输出模式,一种是共模信令通过开关移除的差分输入至差分输出模式。输出共模和黑色电平可以通过外部引脚轻松设置。
AD8177的独立输出缓冲器可以置于高阻抗状态,从而通过并行交叉点输出来构建更大的阵列。输入也可以并行。该器件提供串行和并行两种编程模式。AD8177采用完全填充的26 × 26引脚PBGA封装,工作温度范围为−40至+85工业温度范围。
应用
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8177的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论