AD8176

过期

450 MHz、三通道、16 × 9视频交叉点开关

产品详情

  • 大型、三通道、16 × 9、高速、非阻塞式开关阵列
  • 与AD8175(16 × 9开关阵列)、AD8177和AD8178(16 × 5开关阵列)引脚兼容
  • 差分或单端工作
  • 支持共模同步和色彩同步工作模式
  • 可提供RGB和HV输出,以便直接驱动监视器
  • G = +4操作(差分输入至差分输出)
  • 灵活的电源:+5 V或±2.5 V
    • 逻辑地便于控制接口
  • 可对开关阵列进行串行或并行编程
  • 利用高阻抗输出禁用功能,多个器件可以相连,而且向输出总线提供的负载极小
  • 可通过外部引脚调整输出共模和黑色电平
  • 出色的交流性能
    • 带宽:450 MHz
    • 压摆率:1650 V/μs
    • 建立时间:4 ns (1%),支持1600 × 1200 (85 Hz)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD8176
450 MHz、三通道、16 × 9视频交叉点开关
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-AD817X

AD8175/AD8176/AD8177/AD8178评估板

特性和优点

  • AD8175/AD8176/AD8177/AD8178的全功能评估板
  • 支持单端及差分输入和输出
  • 支持RGBHV信号
  • 驱动SMA和CAT5电缆
  • 可提供解码HV同步输出
  • 采用+5 V单电源或±2.5 V双电源供电

产品详情

AD8175和AD8176均为高速、三通道16 × 9视频交叉点开关矩阵,增益分别为2和4。 AD8175和AD8176均支持1600 × 1200 RGB显示器,刷新率为85 Hz。 AD8175具有 500 MHz带宽、1800 V/μs压摆率、−88 dB串扰和−94 dB隔离性能(5 MHz)。 AD8176具有 450 MHz带宽、1,650 V/μs压摆率、-82 dB串扰和-90 dB隔离性能(5 MHz)。

AD8177和AD8178分别与AD8175和AD8176具有相同的规格,但均为16 × 5视频交叉点开关矩阵。


AD8175、AD8176、AD8177和AD8178支持两种工作模式: 一种是共模(CM)同步信令通过开关传递的差分输入至差分输出模式,一种是CM信令通过开关移除的差分输入至差分输出模式。 输出共模和黑色电平可以通过外部引脚轻松设置。 输出以单端方式与水平和垂直解码输出配合使用,可以直接驱动监视器。


AD8175、AD8176、AD8177和AD8178的独立输出缓冲器可以置于高阻抗状态,从而通过并行交叉点输出来构建更大的阵列。 输入也可实现并行连接。 AD8175、AD8176、AD8177和AD8178提供串行和并行两种编程模式。


AD8175/AD8176/AD8177/AD8178采用完全填充的26 × 16引脚PBGA封装,工作温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。


该用户指南UG-890提供使用AD8175-EVALZ/AD8176-EVALZ/AD8177-EVALZ/AD8178-EVALZ评估板评估AD8175/AD8176/AD8177/AD8178的所有支持文档。 AD8175、AD8176、AD8177和AD8178数据手册中提供更多信息,使用评估板时,应同时参阅数据手册和UG-890。


EVAL-AD817X
AD8175/AD8176/AD8177/AD8178评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8176的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览