AD8174
量产四通道、缓冲式、250 MHz、10 ns开关多路复用器,内置放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 完全缓冲的输入和输出
- 快速通道切换:10 ns
- 内部电流反馈型输出放大器
高输出驱动:50 mA
通过外部电阻灵活设置增益 - 高速
带宽:250 MHz (G = +2)
压摆率:1000 V/µs
0.1%快速建立时间:15 ns - 低功耗:<10 mA
- 出色的视频特性
(RL = 150 O, G = +2)
0.1 dB增益平坦度:80 MHz以上
差分增益误差:0.02%
差分相位误差:0.05° - 低串扰:-78 dB (5 MHz)
- 高禁用隔离:-88 dB (5 MHz)
- 高关断隔离:-92 dB (5 MHz)
- 低成本
AD8170 (2:1)和AD8174 (4:1)均为超高速缓冲式多路复用器,内置电流反馈型输出放大器,其增益可以通过外部电阻编程设置,并且能够提供50 mA输出电流。-3 dB信号带宽为250 MHz,压摆率大于1000 V/µs。此外,AD8170和AD8174具有出色的视频特性,差分增益和差分相位误差分别低至0.02%和0.05°,0.1 dB平坦度达85 MHz。串扰低至70 dB,隔离性能优于82 dB,因而适合许多高速应用。两款器件均为低功耗器件;采用±5 V电源供电时,功耗仅为9.7 mA。
AD8174具有高速禁用特性,允许输出置于高阻抗状态,可以级联信号级,因此关断通道不会向输出总线提供负载。此外,它在不用时可以关断(SD),从而使功耗降至低点(IS = 1.5 mA)。这些产品提供8引脚、14引脚PDIP和SOIC封装。
本产品可提供评估板,订购型号为:AD8170-EB和AD8174-EB。评估板的原理图和布局参见产品数据手册。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 3
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8174ARZ | 14-Lead SOIC | ||
AD8174ARZ-R7 | 14-Lead SOIC | ||
AD8174ARZ-RL | 14-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 13, 2013 - 13_0265 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 8L and 14L SOICN Packages |
||
AD8174ARZ | 量产 | |
AD8174ARZ-R7 | 量产 | |
AD8174ARZ-RL | 量产 | |
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
AD8174ARZ | 量产 | |
AD8174ARZ-R7 | 量产 | |
AD8174ARZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8174的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论