AD8158

量产

6.5 Gbps、四通道、缓冲式多路复用器/解复用器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 四通道2:1复用/1:2解复用
  • 针对DC至6.5 Gbps NRZ数据速率进行了优化
  • 按通道P/N对翻转,便于路由
  • 可编程输入均衡最多补偿40英寸的FR4
  • 信号丢失检测
  • 可编程输出预加重最高达12 dB
  • 可编程输出电平,具有静噪和禁用功能
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

AD8158
6.5 Gbps、四通道、缓冲式多路复用器/解复用器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD8158
AD8158 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8158的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论