AD8156

不推荐用于新设计

6.25 Gbps、4 × 4数字交叉点开关,内置均衡器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 4 x 4、完全差分、非阻塞式阵列
  • 可配置为双通道2 × 2工作模式
  • 每通道的NRZ数据速率:DC至6.25 Gbps
  • 可编程输入均衡补偿40英寸以上的FR-4 (6.25 Gbps)
  • 组播和广播工作模式
  • 可编程输出摆幅
    100 mV峰峰值至1.6 V峰峰值差分
  • 电源:3.3 V (±10%)
  • 低功耗
    无均衡:400 mW(典型值)
    最大均衡:700 mW(典型值)
  • 输入:交流耦合或直流耦合
  • 多种直流耦合输入标准
    3.3 V/2.5 V/1.8 V CML或3.3 V LVPECL
  • 控制:与LVTTL或LVCMOS兼容
  • 低加性抖动:25 ps峰峰值(典型值)

AD8156
6.25 Gbps、4 × 4数字交叉点开关,内置均衡器
AD8156 Functional Block Diagram AD8156 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-AD8156
AD8156 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8156的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览