AD8155
量产6.5 Gbps、双通道、缓冲式多路复用器/解复用器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 双通道2:1复用/1:2解复用
- 针对DC至6.5 Gbps NRZ数据速率进行了优化
- 按通道P/N对翻转,便于路由
- 可编程输入均衡
- 最多补偿40英寸的FR4
- 信号丢失检测
- 可编程输出预加重可高达12 dB
- 可编程输出电平,具有静噪和禁用功能
- 接受交流耦合或直流耦合差分CML输入
- 50 Ω片内端接
- 1:2解复用支持单播或双播操作
- 端口级自环
- 端口或单通道开关
- 灵活的内核电源电压:1.8 V至3.3 V
- 用户可设置的I/O电源电压:VCC至1.2 V
- 低功耗,采用基本配置时典型值为2.0 W
- 64引脚LFCSP封装
- 工作温度范围:−40°C至+85°C
AD8155是一款与协议无关的异步、双通道2:1开关,共有六路差分CML输入和六路差分CML输出。信号路径支持NRZ信令,每个通道的数据速率最高达6.5 Gbps。各通道均提供可编程接收均衡、可编程输出预加重、可编程输出电平和信号丢失检测。
AD8155采用非阻塞式开关内核,各通道均内置一个2:1多路复用器和一个1:2解复用器,并且通过两个选择引脚SEL[1:0]支持独立通道开关。每个端口均为双通道链路。每个通道均采用异步路径,支持DC至6.5 Gbps的NRZ数据速率;通道之间彼此独立。AD8155具有低延时和极低的通道间偏斜特性。
AD8155主要用于支持串行链路的背板侧和线路接口侧冗余。解复用路径具有单播和双播能力,因此该器件支持1+1或1:1冗余。
AD8155能够复制输入数据,也适合测试高速串行链路。在端口监控应用中,AD8155可以利用端口C至端口A的直通连接来保持链路连接,同时将数据的副本发送至端口B的测试设备。
AD8155具有丰富的功能特性,既可以通过外部切换引脚来控制,也可以通过I2C®接口设置片内控制寄存器来控制。
应用
- 低成本冗余开关
- SONET OC48/SDH16及更低的数据速率
- 背板RXAUI、4x光纤通道、无限带宽、千兆以太网
- 背板OIF CEI 6.25 Gbps
- 串行数据电平转换
- 2/4/6通道均衡器或再驱动器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8155ACPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD8155ACPZ-R7 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD8155ACPZ | 量产 | |
AD8155ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8155的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论