AD8153
量产单通道3.2G 2:1复用/1:2解复用开关,提供输入均衡和输出预加重
- 产品模型
- 2
产品详情
|
|
AD8153是一款与协议无关的异步、单通道2:1开关,具有三路差分CML输入和三路差分CML输出。AD8159是Xstream系列的另一款产品,适合要求多个通道的类似应用。
AD8153针对NRZ信令进行了优化,每个端口的数据速率最高达3.2 Gbps。各端口均提供2级输入均衡和4级输出预加重。
该器件内置一个2:1多路复用器和一个1:2解复用器,提供三种工作模式:引脚模式、串行模式和混合模式。在引脚模式下,通道开关、均衡和预加重只能利用外部引脚进行控制。在串行模式下,可以通过I2C接口控制器件,并可访问附加预加重设置和输出使能等高级特性。在混合模式下,用户可利用I2C接口访问高级特性,但通过外部引脚控制通道开关。
AD8153主要用于支持串行链路的背板侧和线路接口侧冗余。该器件具有单播和双播能力,因此支持1 + 1或1:1冗余。
当混合使用双播和自环模式时,也可利用AD8153,通过复制输入数据,然后将其同时传输至目的端口和测试设备,来测试高速串行链路。
应用
- 低成本冗余开关
- SONET OC48/SDH16及更低的数据速率
- 背板千兆以太网
- 背板光纤通道1.06 Gbps和2.12 Gbps
- 串行快速输入/输出
- 第一代PCI Express
- 背板无限带宽
数据手册, Rev. 0, 4/07
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8153ACPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD8153ACPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 10, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD8153ACPZ | 量产 | |
AD8153ACPZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8153的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论