AD8152

量产

34 x 34、3.2 Gb/s数字交叉点开关

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低成本
  • 低功耗:2.5 V(输出禁用)
  • 34 × 34、全差分、非阻塞式阵列
  • 每个端口的NRZ数据速率为3.2 Gbps
  • 宽供电范围:2.5 V3.3 V
  • 2.5 V3.3 V时的LVTTLLVCMOS电平控制输入
  • 低通道抖动:45 ps P-P
  • 直接驱动背板
  • 可编程输出摆幅
    • 100 mV1600 mV P-P差分
    • 50 Ω片内输入/输出端接
    • 用户控制的负载端电压
      • 最小化功耗
  • 双列锁存器
  • 可以采用256引脚BGA_ED封装
AD8152
34 x 34、3.2 Gb/s数字交叉点开关
AD8152 Functional Block Diagram AD8152 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD8152
AD8152 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad8152的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览