AD8151
过期3.2 Gbps、33 x 17数字交叉点开关
Viewing:
产品详情
- 低成本
- 33 x 17、完全差分、非阻塞式阵列
- 每个端口的NRZ数据速率为3.2 Gbps
- 宽电源电压范围:+3.3 V、-3.3 V
- 低功耗
425 mA(输出使能),
35 mA(输出禁用) - 与PECL和LV ECL兼容
- CMOS/TTL电平控制输入:3 V至5 V
- 低抖动
- 无需散热器
- 可编程输出电流
优化端接阻抗
用户控制的负载端电压
可使功耗最低 - 独立输出禁用,可以通过总线连接并降低功耗
- 双排锁存器
AD81511 属于Xstream 系列产品,采用突破性数字开关技术,可提供较大的开关阵列(33 x 17),功耗极低,典型功耗为1.5 W。它能以每端口3.2 Gbps以上的数据速率工作,适合采用8/10位前向纠错(FEC)的Sonet OC-48应用。此外,该器件价格实惠,也适合较低数据速率应用。AD8151提供灵活的电源,因此用户能以发射极耦合逻辑(ECL)或正发射极耦合逻辑(PECL)数据电平工作,并且电源电压可以为3.3 V,从而进一步降低功耗。控制接口为CMOS/TTL兼容型(3 V至5 V)。
完全差分信号路径不仅可降低抖动和串扰,而且允许使用较小的单端电压摆幅。
AD8151采用184引脚LQFP封装,工作温度范围为0°C至85°C扩展商用温度范围。
1正在申请专利。
参考资料
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad8151的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论