AD8150
过期1.5 Gb/s、33 x 17数字交叉点开关
Viewing:
产品详情
- 低成本
- 33 x 17、完全差分、非阻塞式阵列
- 每个端口的NRZ数据速率大于1.5 Gbps
- 宽电源电压范围:+5 V、+3.3 V、-3.3 V、-5 V
- 低功耗
400 mA(输出使能)
30 mA(输出禁用) - 与PECL和ECL兼容
- CMOS/TTL电平控制输入:3 V至5 V
- 低抖动:小于50 ps峰峰值
- 无需散热器
- 可编程输出电流
优化端接阻抗
用户控制的负载端电压
可使功耗最低 - 独立输出禁用,可以通过总线连接并构建
- 更大的阵列
AD8150 属于Xstream 系列产品,采用突破性数字开关技术,可提供较大的开关阵列(33 x 17),功耗极低,典型功耗小于1.5 W。此外,它能以每端口1.5 Gbps以上的数据速率工作,适合高清电视应用。而且价格实惠,也适合标清应用,还适用于OC-24光纤网络切换。
AD8150提供灵活的电源,因此用户能以PECL或ECL数据电平工作,电源电压甚至可低至3.3 V,从而进一步降低功耗。控制接口为CMOS/TTL兼容型(3 V至5 V)。
完全差分信号路径不仅可降低抖动和串扰,而且允许使用较小的单端电压摆幅。
AD8150采用184引脚LQFP封装,工作温度范围为0°C至+85°C工业温度范围。
参考资料
这是最新版本的数据手册