AD8118
过期600 MHz、32 × 32缓冲式模拟交叉点开关
产品详情
- 高通道数、32 × 32、高速、非阻塞式开关阵列
- 差分或单端工作
- 差分G = +2
- 灵活的电源
- 采用+5 V单电源或±2.5 V双电源供电
- 可对开关阵列进行串行或并行编程
- 利用高阻抗输出禁用功能,多个器件可以相连,且输出总线上的负载极小
- 出色的视频性能
- >50 MHz 0.1 dB增益平坦度
- 0.05%/0.05°差分增益/相位误差(RL = 150 Ω)
- 出色的交流性能
- 带宽:600 MHz
- 压摆率:1800 V/μs
- 建立时间:2.5 ns (1%)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD8117/AD8118均为高速、32 × 32模拟交叉点开关矩阵,具有600 MHz带宽和1800 V/μs压摆率,适用于高分辨率计算机图形(RGB)信号开关。两款器件的串扰性能均低于-70 dB,隔离性能为-90 dB (5 MHz),因而适合许多高速应用。同时0.1 dB平坦度大于50 MHz,堪称复合视频开关的理想之选。
AD8117/AD8118内置32个独立输出缓冲器,可以将这些缓冲器置于高阻抗状态,以提供并行交叉点输出,因此关断通道仅向输出总线提供极小的负载。AD8117具有差分增益+1,而AD8118则具有差分增益+2,适合后部端接负载应用。二者既可用作完全差分器件,也可配置为单端工作模式。两款器件可以采用+5 V单电源或±2.5 V双电源供电,所有输出均使能时的空闲功耗仅为500 mA。通道切换通过双缓冲式、串行数字控制接口(允许以菊花链形式连接多个器件)或者并行控制接口实现;各路输出可以独立更新,无需对整个阵列重新编程。
AD8117/AD8118采用304引脚BGA封装,工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 路由高速信号,包括RGB和分量视频路由
- – KVM
- – 压缩视频(MPEG、小波)
- – 数据通信
参考资料
停产数据手册 1
产品选型指南 1
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad8118的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论