AD8113

量产

60 MHz、16 × 16音频/视频交叉点开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16 x 16高速非阻塞式开关阵列
  • 可对开关阵列进行串行或并行编程
  • 利用串行数据输出接口,可对多个16 x 16器件以菊花链形式连接控制,从而构建更大的开关阵列
  • 利用输出禁用功能,多个器件可以相连,且不会向输出总线提供负载
  • 完整的解决方案
    缓冲式输入
    16个输出放大器
    采用±5 V或±12 V电源供电
    低电源电流:54 mA
  • 出色的音频性能
    VS = ±12 V THD:0.002% (20 kHz) 最大20 V峰峰值
    (RL = 600 Ω)
  • 出色的视频性能VS = ±5 V
    0.1 dB增益平坦度:10 MHz
    差分增益误差:0.1%(RL = 1 kΩ)
    差分相位误差:0.1°
    (RL = 1 kΩ)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD8113
60 MHz、16 × 16音频/视频交叉点开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-AD8113
AD8113 评估板

最新评论

近期浏览