eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

AD8034

量产

低成本、80 MHz FastFET™运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • FET输入放大器
    输入偏置电流:1 pA(典型值)
  • 极低成本
  • 高速
    -3 dB带宽:80 MHz (G = +1)
    压摆率:80 V/µs (G = +2)
  • 低噪声
    11 nV/√ Hz (f = 100 kHz)
    0.6 fA/√Hz (f = 100 kHz)
  • 宽电源电压范围:5 V至24 V
  • 低失调电压:1 mV(典型值)
  • 单电源、轨到轨输出
  • 高共模抑制比:-100 dB
  • 低功耗
    每放大器电源电流3.3 mA(典型值)
  • 无反相
  • 小型封装
    SOIC-8、SC70

FastFETs系列是ADI公司推出的全新类型放大器,其中AD8034和AD8065是首批发布的两款器件。FastFETs融合了FET输入放大器的优异特性(高输入阻抗,设计几乎不必考虑输入偏置电流)与ADI公司专有XFCB技术的出色规格(以低功耗、低噪声、低失真和宽电源电压较为突出),必将颠覆设计人员对放大器,尤其是对FET放大器的一般看法。

目前使用FET的设计人员必定会对功耗极低、采用SC-70小尺寸封装的高性能、高速FET放大器感兴趣。

AD8033(单核放大器)提供SOIC-8和SC70封装

AD8034(双核放大器)提供SOIC-8和SOT23-8封装

AD8034
低成本、80 MHz FastFET™运算放大器
AD8034-fbl
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
ADA4817-1 量产 低噪声、1 GHz FastFET 运算放大器
ADA4817-2 量产 低噪声、1 GHz FastFET运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD8034

VRMS/dBm/dBu/dBV计算器

功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。

打开工具

功耗与芯片温度

该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。

打开工具

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-HSAMP-2

通用型双通道高速运算放大器评估板

产品详情

通用型双通道高速放大器评估板为裸板,允许用户快速完成各种运算放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 请参考下列订购指南和引脚数和封装,决定需要订购的型号。

EVAL-HSAMP-2
通用型双通道高速运算放大器评估板
EVAL-HSAMP-2 Group EVAL-HSAMP-2CPZ-10 EVAL-HSAMP-2RMZ-10 EVAL-HSAMP-2RMZ-8 EVAL-HSAMP-2RZ-8

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8034的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览