AD7846
量产LC2MOS 16位电压输出DAC
- 产品模型
- 11
产品详情
- 16位单调性(在整个温度范围内)
- 积分线性误差:±2 LSB
- 与微处理器兼容,具有回读功能
- 单极性或双极性输出
- 乘法功能
- 低功耗:100 mW(典型值)
AD7846是一款16位DAC,采用ADI公司的线性兼容CMOS工艺制造。它内置VREF+和VREF−参考输入和片内输出放大器。它们可配置为具有单极性输出范围(0 V至+5 V、0 V至+10 V)或双极性输出范围(±5 V、±10 V)。
该DAC采用分段式架构。各段为16电阻串形式,由DAC锁存器中的四个MSB进行选择。各段的两个触点均采用放大器进行缓冲,并馈入一个12位DAC,进而提供12位分辨率。这种架构可以确保16位单调性。两个缓冲放大器的输入失调电压严格匹配,使该器件具有出色的积分线性度。
除了出色的精度规格外,AD7846还提供全面的微处理器接口。它具有16个数据输入/输出引脚,另外还有控制线路(CS、R/W、LDAC和CLR)。R/W和CS允许读写I/O锁存器。
这是一种回读功能,对ATE应用很有用。LDAC允许同时更新多DAC系统中的各DAC,CLR线路则可以将DAC锁存器的内容复位为00…000或10…000,具体取决于R/W的状态。
这意味着在单极性和双极性两种配置中,DAC输出均可以复位为0 V。
AD7846提供28引脚塑料、陶瓷和PLCC三种封装。
产品聚焦
- 16位单调性
AD7846在整个温度范围内确保16位单调性,适合闭环应用。 - 回读
用于ATE系统时,AD7846可以回读DAC寄存器的内容,从而尽可能减少软件程序。 - 功耗
AD7846具有100 mW功耗,是市场上功耗较低的高精度DAC。
参考资料
数据手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962-89697013A | 28-Lead LCC | ||
5962-8969701XA | 28-Lead CerDIP | ||
AD7846-CHIPS | CHIPS OR DIE | ||
AD7846AP | 28-Lead PLCC | ||
AD7846BPZ | 28-Lead PLCC | ||
AD7846JNZ | 28-Lead PDIP | ||
AD7846JPZ | 28-Lead PLCC | ||
AD7846JPZ-REEL | 28-Lead PLCC | ||
AD7846KNZ | 28-Lead PLCC | ||
AD7846KPZ | 28-Lead PLCC | ||
AD7846KPZ-REEL | 28-Lead PLCC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-89697013A | ||
5962-8969701XA | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-89697013A | ||
5962-8969701XA | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-89697013A | ||
5962-8969701XA | ||
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
5962-89697013A | ||
5962-8969701XA | ||
AD7846AP | 过期 | |
AD7846BPZ | 量产 | |
AD7846JNZ | 量产 | |
AD7846JPZ | 量产 | |
AD7846JPZ-REEL | 量产 | |
AD7846KPZ | 量产 | |
AD7846KPZ-REEL | 量产 | |
2月 1, 2010 - 10_0020 Test Solutions Services, Inc.(TSSI) as Subcontractor Burn-in Facility. |
||
5962-89697013A | ||
5962-8969701XA | ||
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962-8969701XA | ||
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7846AP | 过期 | |
AD7846JNZ | 量产 | |
AD7846KNZ | 量产 | |
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD7846JNZ | 量产 | |
AD7846KNZ | 量产 | |
6月 19, 2017 - 17_0038 Obsolescence of Lead (Pb)-Bearing Packages |
||
AD7846AP | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7846的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论