AD768S
量产航空航天用16位、30 MSPS数模转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 更新速率:30 MSPS
- 16位分辨率
- 线性度:1/2 LSB DNL (14位) 1 LSB INL (14位)
- 快速建立时间:25 ns(满量程建立至0.025%)
- SFDR(1 MHz输出):86 dBc
- THD(1 MHz输出):71 dBc
- 低毛刺脉冲:35 pV-s
- 功耗:465 mW
- 2.5 V片内基准电压源
- 边沿触发式锁存器
- 乘法基准电压功能
- 额定温度范围为整个军用温度范围
AD768S是一款16位、高速数模转换器(DAC),具有出色的交流与直流性能。它采用ADI公司先进的双极性CMOS (ABCMOS)工艺制造,集双极性晶体管的速度、激光调整薄膜电阻的精度与CMOS逻辑的效率三重优势于一体。分段电流源架构与专有开关技术相结合,可减小毛刺能量,使动态精度达到较大。该器件还集成边沿触发式输入锁存器和一个温度补偿带隙基准电压源,可提供一个完整的单芯片DAC解决方案。
AD768S是一款电流输出DAC,标称满量程输出电流为20 mA,输出阻抗为1 kΩ。它提供差分电流输出,以支持单端或差分应用。电流输出可以直接连至输出,或送至高速放大器的求和点,以提供缓冲电压输出。此外,差分输出还可以与变压器或差分放大器接口。
片内基准电压源和控制放大器经过配置,可获得较高的精度和灵活性。AD768S可以由片内基准电压源驱动,也可以根据外部电阻选择,由各种不同的外部基准电压源驱动。利用一个外部电容,用户就可以在基准电压带宽与噪声性能之间做出较佳折衷选择。
AD768S采用±5V电源供电,典型功耗为465 mW。
参考资料
单事件效应辐射报告 1
高剂量率辐射报告 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962R0820102VZA | CER. FLATPACK WITH LEADS | ||
AD768AF-EMX | CER. FLATPACK WITH LEADS |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 30, 2020 - 20_0198 CANCELLED: AD768S Aerospace Grade Datasheet Change of Radiation Performance. |
||
AD768AF-EMX | ||
7月 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
AD768AF-EMX | ||
11月 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
AD768AF-EMX | ||
10月 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
AD768AF-EMX | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD768AF-EMX | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD768AF-EMX |
这是最新版本的数据手册