AD7510
过期DI CMOS 保护模拟开关
Viewing:
产品详情
FEATURES
- Latch-Proof
- Overvoltage-Proof: ±25V
- Low RON: 75Ω
- Low Dissipation: 3mW
- TTL/CMOS Direct Interface
- Silicon-Nitride Passivated
- Monolithic Dielectrically-Isolated CMOS
- Standard 14-/16-Pin DIPs and
- 20-Terminal Surface Mount Packages
AD7510DI、AD7511DI和AD7512DI均属防闩锁型介质隔离CMOS开关,可提供最高超出电源电压±25 V的过压保护。在拥有这些优势的同时,并不影响模拟开关的低导通电阻(75W) 或低泄漏电流(500 pA)特性。
推荐替代产品
高压防闩锁型四通道SPST开关
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7510的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论