AD7506
不推荐用于新设计CMOS 8/16通道模拟多路复用器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- Ron: 300Ω
- Power Dissipation: 1.5mW
- TTL/DTL/CMOS Direct Interface
- Break-Before-Make Switching
- Standard 28-pin DIPs and 28-Terminal
- Surface Mount Packages
AD7506是一款单芯片CMOS 16通道模拟多路复用器,采用28引脚表贴封装。它根据4条地址线和一个“使能”的状态,将一路公共输出切换至16路输入之一。AD7507与AD7506的不同之处仅在于,前者根据3条二进制地址线和一个“使能”的状态,来将两路输出切换至16路输入中的两路。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7506JNZ | 28 ld PDIP | ||
AD7506KNZ | 28-Lead PDIP | ||
AD7506SCHIPS | CHIPS OR DIE |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD7506JNZ | 量产 | |
AD7506KNZ | ||
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7506JNZ | 量产 | |
AD7506KNZ |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7506的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论