AD7503

过期

8通道模拟多路复用器

Viewing:

产品详情

  • DTL/TTL/CMOS 直接接口
  • 功耗:30 µW
  • RON: 170 Ω
  • 标准16引脚DIP和20引脚表贴封装

推荐替代产品

ADG1408 量产

4 Ω导通电阻、4/8通道、±15 V/12 V/±5 V iCMOS多路复用器

AD7503
8通道模拟多路复用器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad7503的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览