AD75019

量产

内置以16 X 16阵列排列的256个模拟开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 以16 x 16阵列排列的256个开关
  • 宽信号范围:至24 V至±12 V供电轨
  • 导通电阻:200 Ω(典型值)
  • TTL/CMOS/微处理器兼容型控制线路
  • 串行输入简化接口
  • 利用串行输出可以级联更多通道
  • 低功耗:2 mW(静态)
  • 紧凑的44引脚PLCC封装

AD75019
内置以16 X 16阵列排列的256个模拟开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD75019的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览