AD7376
量产+30 V/±15 V电源供电、128位数字电位计
- 产品模型
- 10
产品详情
- 128位
- 10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
- 20 V至30 V单电源供电30 V
- ±10 V至±15 V双电源供电
- 三线式SPI®兼容型串行接口
- 总谐波失真(THD):0.006%(典型值)
- 可编程预设值
- 关断:不足1 μA
- iCMOS™ 工艺技术
AD7376是市场上少有的几款高压、高性能数字电位计**之一。这款器件可以用作可编程电阻或电阻分压器。它可实现与机械电位计、可变电阻及调整器相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和可编程能力。这款器件采用数字控制而不是手动控制,允许灵活布局,并能进行闭环动态控制。
AD7376在关断情况下具有睡眠模式编程能力,可以用来在器件启动之前通过编程预设,从而能够替代高成本的EEPROM解决方案。
AD7376提供14引脚TSSOP和16引脚宽体SOIC两种封装,以及10 kΩ、50 kΩ和100 kΩ三种选项。所有器件的保证工作温度范围均为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。
应用
**数字电位计和RDAC这些术语可以互换使用。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
产品选型指南 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7376ARUZ10 | 14-Lead TSSOP | ||
AD7376ARUZ10-R7 | 14-Lead TSSOP | ||
AD7376ARUZ100 | 14-Lead TSSOP | ||
AD7376ARUZ100-R7 | 14-Lead TSSOP | ||
AD7376ARUZ50 | 14-Lead TSSOP | ||
AD7376ARUZ50-REEL7 | 14-Lead TSSOP | ||
AD7376ARWZ10 | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD7376ARWZ10-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD7376ARWZ100 | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD7376ARWZ50 | 16-Lead SOIC Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD7376ARUZ10 | 量产 | |
AD7376ARUZ10-R7 | 量产 | |
AD7376ARUZ100 | 量产 | |
AD7376ARUZ100-R7 | 量产 | |
AD7376ARUZ50 | 量产 | |
AD7376ARUZ50-REEL7 | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD7376ARUZ10 | 量产 | |
AD7376ARUZ10-R7 | 量产 | |
AD7376ARUZ100 | 量产 | |
AD7376ARUZ100-R7 | 量产 | |
AD7376ARUZ50 | 量产 | |
AD7376ARUZ50-REEL7 | 量产 | |
11月 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
AD7376ARUZ10 | 量产 | |
AD7376ARUZ10-R7 | 量产 | |
AD7376ARUZ100 | 量产 | |
AD7376ARUZ100-R7 | 量产 | |
AD7376ARUZ50 | 量产 | |
AD7376ARUZ50-REEL7 | 量产 | |
AD7376ARWZ10 | 量产 | |
AD7376ARWZ10-RL | 量产 | |
AD7376ARWZ100 | 量产 | |
AD7376ARWZ50 | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD7376ARWZ10 | 量产 | |
AD7376ARWZ10-RL | 量产 | |
AD7376ARWZ100 | 量产 | |
AD7376ARWZ50 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7376的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论